温度超过 50°C, 灰尘,雨水,震动: 澳大利亚的内陆列车必须在这种恶劣的环境下运行。在设计一种新型的用于铁矿石运输的列车时,全球知名的 轨道技术研究院 (IRT) 决定采用HBM 极为坚固的 SoMat eDAQ 数据采集系统。
澳大利亚具有极为丰富的铁矿石资源。 沉重的列车需要长途跋涉,将澳大利亚内陆的铁矿石运送到港口。
这条运输线是全球钢铁业的生命线。因此列车和轨道的长期可靠性非常重要 - 特别是在极端恶劣的澳大利亚的内陆地区。
轨道设计研究院 (IRT), 已经进行了很多项目的开发和研究,提高了铁路运行的可靠性和效率