测量精度高,抗干扰能力强,结果精确
PW2D 单点称重传感器的最大额定量程 72 kg,适合高速称重应用
PW2D 单点称重传感器的最大额定量程为72千克,精度等级高达 C3 MR(多量程)。应变测量原理带来的极高固有频率和坚固耐用等特性,非常适合用于高动态工业称重应用。
HBM PW2C 单点称重传感器 具有极高精度,适合静态称重应用。
- 精度等级: C3 MR (多量程)
- 额定量程: 7.2 kg 到 72 kg
- 保护等级: IP67
高精度
- 精度等级高达 C3 MR(多量程)
- 高固有频率
- 6线连接,在温度和电阻波动的情况下,信号依然非常稳定
- 偏心负载补偿(OIML R76)
- 电缆屏蔽连接带来的高电磁兼容性

动态称重
- 高刚度
- 变形量小
- 称台尺寸高达 380 x 380 mm
- 可选择传感器并联输送型号
- 具有极高的扭转刚度,适合单点称重应用

测量体的高刚度和基本频率,适合 高动态称重应用。
应用广泛
- 行业标准尺寸
- 5个额定量程可选 (7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 27 kg)
- 多种电缆长度可选: 0.35 m 到 6 m
- 6 线连接,电缆可切割使用

易于集成,多种量程和电缆长度可选,行业标准尺寸
PW2D CAD Step files
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| PW2D CAD step files |
产品文档
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| LCMC - Data Sheet | English | |||
| LCMC - Data Sheet | German | |||
| PW2D - Data Sheet | English | |||
| PW2D - Datenblatt | German | |||
| PW2D - データシート | Japanese | |||
| 安装指南 | ||||
| PW2D - Mounting instructions | French, English, German | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 操作手册 | ||||
| LCMC - Operating Manual | English, German | |||
| 快速指南 | ||||
| LCMC - 快速指南 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| PW2D - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| 证书 | ||||
| PW2D - OIML Certificate | English | |||
| PW2D - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
| PW2 - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||