小位移, 高自然频率: PW2D 单点称重传感器非常适用于动态称重. 尤其是极高的称重速度. PW2D 是全球唯一的小位移,高自然频率的称重传感器.

最大秤台面积 380x380 mm . 标准型号采用350 mm 屏蔽4线电缆,另外, HBM 还提供其它扩展选择, 更长的电缆(最大 6 m), 可调整的输出或多量程的最小检定分度值.

关键特性

  • 精度等级 C3, C3MR OIML R60 认证
  • PW2D 额定量程: 7.2 kg, 12 kg, 18 kg, 36 kg, 72 kg
  • PW6D 额定量程: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg
  • 偏心负载补偿 (OIML R76)
  • 保护等级IP67 (acc. to EN 60 529)
  • 屏蔽电缆
  • 材料: 铝
  • 适于动态称重

选项

  • 6线制
  • 不同电缆长度
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Order Numbers

1-PW2DC3/7.2KG-1
1-PW2DC3/12KG-1
1-PW2DC3/18KG-1
1-PW2DC3/36KG-1
1-PW2DC3/72KG-1

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应