• 用于非常小的质量
  • 尺寸小
  • 精度等级 C3 OIML R60 认证
  • 额定量程: 0.3 kg, 0.5 kg, 2 kg, 3 kg
  • 偏心负载补偿
  • 保护等级IP65 按照 IEC 529

关键特性

  • 用于非常小的质量
  • 尺寸小
  • 精度等级 C3 OIML R60 认证
  • 额定量程: 0.3 kg, 0.5 kg, 2 kg, 3 kg
  • 偏心负载补偿
  • 保护等级IP65 按照 IEC 529
  • 屏蔽电缆
  • 材料: 铝

Order Numbers

1-PW4C3/300G-1
1-PW4C3/500G-1
1-PW4C3/2KG-1
1-PW4C3/3KG-1

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应