精确,无干扰的测量结果 - 用于动态和静态测量。 由于采用载频技术,即使在电磁干扰环境下并使用长电缆,也可获得精确可靠的测量结果。
应变桥路放大器 – QuantumX MX1615B / MX1616B
应变桥路放大器 QuantumX MX1615B 和 QuantumX MX1616B,可连接全桥,半桥以及 四分之一桥应变片,以及电位计,电阻温度计( PT100,基于应变的传感器,或电压(+/- 10V)信号。这意味着,无论是应变,力和位移或是温度信号,该数据采集模块都是理想的选择。
MX1615B和MX1616B 模块结构紧凑,带有16个传感器输入。在很小的空间内提供极高的通道密度。典型应用领域包括有限元模型的静态应力测试,寿命预测分析的准动态疲劳试验,监测任务,材料试验,残余应力分析,维护(例如PCB电路板的机械测试)以及一般现场加载试验等。
像所有的QuantumX数据采集模块一样,MX1615B / MX1616B模块可连接 TEDS(“即插即测”)传感器,并可与所有其他 QuantumX 模块进行组合,自由升级。
高精度
- 专利电路(4路,5路,6路技术,载频技术以及所有通道的周期自动调整)
- 鲁棒设计,防止电磁干扰和热干扰(例如逆变器,高电流,电机或温度影响等)
- 高信号带宽,测量速率可高达每通道20 kS / s。

高效,节约时间
- 即插即测 - 传感器自动配置
- 通过内部分流连接,可对传感器进行即时校准或合理检查
- 推入式插头,连接更方便
- 分布式系统,连接电缆更短

节约时间,实现更高效率:通过智能组合的测量链和即插即测试技术。机械电压可立即可视化,存储或数字化转发。

有3种型号
120 或 350 Ohm
MX1615B 应变桥路放大器:可采用全桥,半桥或四分之一桥连接,电阻120或350欧姆
350 或 1,000 Ohm
MX1616B 应变桥路放大器: 可采用全桥,半桥或四分之一桥连接,电阻350或1000欧姆
超坚固
SomatXR MX1615B-R: 可在恶劣环境条件下使用(120或350欧姆)
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.