GEN2i 数据记录仪获得尼尔森诺曼集团颁发的杰出易用性奖

US 顾问研究院尼尔森诺曼集团 (NN/g) 为 GEN2i 数据记录仪 颁发了杰出易用奖 - 有史以来第一次颁发给测量设备。评审员非常欣赏其简洁的菜单导航和必备的功能。

现代测量设备能够采集到更精确地测量数据。因此,用户需要掌握设备的多种功能和特点,控制设备变得非常复杂,不正确的设置会导致不正确的测量结果。

刻意限制功能

测试和测量专家 HBM 开放的 GEN2i 数据记录仪打破了这种限制 "我们特意限制了一个屏幕带有的功能和特点" HBM 软件易用性经理如此解释了 GEN2i 数据记录仪的开发过程。

这种方法被美国顾问研究院尼尔森诺曼集团所认可,并授予了2012 最佳易用性奖。"GEN2i 开发人员 保证了所有必需功能都可从一个屏幕进入 – 非常高效地方式“。非常值得一提的是,所有功能都可以通过 触摸方式 完成 - 非常利于在测量过程中进行操作。

易用性一直是用户关注的焦点

该奖项表明:易用性不仅是 "好的设计". 易用性包括从 用户角度 来进行开发和设计。用户界面的友好性不仅代表着生产力,并且能够帮助用户进行操作避免错误发生。这对于用户非常重要,尤其是测试和测量过程非常复杂,需要避免昂贵的安装费用发生时。

来自 HBM 的 GEN2i 便携式数据记录仪有着广泛的应用。其最高可带有 64 个输入通道,并且将数据直接采集到硬盘上。同时,其还可以作为瞬态记录仪使用。并且所有操作都可以通过触摸屏进行操作。

和 HBM 联系!

技术白皮书

测量技术的易用性

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务