- 机械结构坚固
- 对污染物不敏感
- 保护等级高达 IP67
- 抗冲击和振动,符合 DIN EN 60068 标准
- 服务寿命长达 10,000,000 次加载
- 4.8 kHz 载频, 对电磁干扰不敏感。
WA-T 位移传感器: 电感原理,结构紧凑; 额定量程高达 100 mm
基于差分电感测量原理,因此 WA-T 位移传感器具有更短的总体长度。
对灰尘,温度不敏感,坚固耐用,适合多种工业和测量应用。
- 额定量程: 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
- 测量原理: 差分电感四分之一桥(内部组成全桥)
- 保护等级: 高达 IP67
- 输出信号: mV/V; 可选电压: V
坚固可靠

耐用可靠,服务寿命长, 磨损小
多种型号
- 额定量程包括, 0…2 mm, 0…10 mm, 0…20 mm, 0…50 mm, 0…100 mm
- 6 种不同电缆插头可应用
- 可使用自由端或3种不同插头连接到放大器上
- 高温型号 (高达 +150° C) 和低温型号 (–40° C) 可选
- 线性误差 0.1 % 或 0.2 %
- 可选内置仪表型号,输出电压信号。

应用广泛, ,有多种配置和选择。
WA T 产品资料
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
WA - Caractéristiques techniques | French | |||
WA - Data Sheet | English | |||
WA - Datenblatt | German | |||
WA - Prospetto dati | Italian | |||
安装指南 | ||||
WA - Mounting instructions | English, German, French, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
WA - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||
WA - Product-Type Pattern Approval Russia | Russian | |||