TT-3/100 应变片可用于测量温度。它具有传统金属应变片的外形,安装简单灵活,也可在曲面上安装。TT-3/100 的另一个优点是对温度变化的响应时间短。对TT-3/100温度数据的处理需要一个记录电阻的测量放大器。
TT-3/100:温度测量传感器

易于安装
- 操作类似于金属箔式应变片
- 可安装在曲面上

尺寸小,因此易于与试样连接
响应时间短
- 温度范围: -50 °C 到 +180 °C [-58 °F 到 + 356 °F]

对温度变化的响应时间非常短
高传输性能
- 5微米厚镍测量栅丝
- 集成焊片

对测试对象影响小
特点
- 5 µm 厚镍测量栅丝
- 内置焊接端子
- 非常容易安装 - 和传统应变片方式相同
- 更快的响应时间
- 温度范围: -50 °C to +180 °C
- 额定电阻 0 °C: 100 ohms
TT-3/100 技术特性
订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | ||||
测量栅丝 | 基底 | |||||
Ω | a | b | c | d | ||
![]() | 100 | 3 | 3.3 | 6.6 | 4.7 |
Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
TT-3 - 數據表 | Chinese | |||
TT-3 - Caractéristiques techniques | French | |||
TT-3 - Data Sheets | English | |||
TT-3 - Folha de dados | Portuguese | |||
TT-3 - Hoja de cracterísticas | Spanish | |||
TT-3 - Prospetto dati | Italian | |||
TT-3 - データシート | Japanese | |||
TT-3/100 - Datenblatt | German | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
Tech Notes | ||||
TT-3/100: Einsatz von Foliensensoren zur Temperaturmessung | German | |||
TT-3/100: Using Foil Sensors for Temperature Measurement | English | |||