ABM75: 应变计保护材料-带可揉捏腻子的铝箔
ABM75 带可揉捏腻子的铝箔是一种易于使用的应变计保护材料。该产品由0.05 mm厚的铝箔和3 mm厚的可揉捏腻子组成。仅需用手按压。
在应用中,推荐和 AK22 覆盖腻子 一起使用。或者在第三层使用 SG250 硅橡 以实现对测量点更佳保护。
特别是当多种物质可能影响测量点时(如油和水),建议使用这些覆盖材料组合。在这些情况下,油溶性覆盖材料应直接用于应变计,因为铝箔可用作扩散屏障。最后一层应为耐油环氧树脂。
ABM75 应变计保护材料可在室温下储存约2年。
- ABM75: 应变计保护材料-带可揉捏腻子的铝箔
- 工作温度: -196°C 到 75°C (321°F 到 + 167°F)
- 应用:用手按压
- 1-ABM75: 11片,205毫米+100毫米(8.07x3.95英寸),可够约200个应变计使用*
技术文档
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 使用说明 | ||||
| ABM75 - Instructions for use | French, German, English | |||
| ABM75 - Istruzioni di impiego | Italian | |||
| 安全说明 | ||||
| ABM75 - 安全 | 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||