NG150:应变计保护材料-丁腈橡胶
NG150是一种易于使用的单组分覆盖材料,可用于应变计保护。刷子集成在瓶子的螺帽中,可在室温下固化。建议使用多个盖子的组合,以实现更佳测量点保护。对于NG150,请注意本产品不得与PU140结合使用。NG150可在室温下储存约1年。
- NG150:应变计的覆盖材料,由丁腈橡胶组成
- 温度范围:–269°C至+150°C(–452°F至+302°F)。
- 室温下在空气中固化
- 1-NG150: 3瓶,每瓶容量约为25毫升,足以容纳约35个应变计*
*指定数量仅供参考,因为材料消耗量取决于所用应变计的尺寸。
文档
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 使用说明 | ||||
| NG150 - Instructions for use | French, German, English | |||
| 安全说明 | ||||
| NG150 - 安全 | 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||