PU140: 单组分,聚亚安酯基底 PU140: 单组分,聚亚安酯基底 | HBM

PU140:应变计保护材料-聚氨酯漆

PU140是一种易于应用的单组分覆盖材料,可用于应变计的保护。聚氨酯漆用刷子涂在测量点上,刷子集成在瓶子的螺帽中,可在室温下快速固化。

PU140可保护应变计免受化学和物理影响。耐化学品和溶剂,如乙醇、油或柴油(但不耐大多数有机溶剂和氯化烃)。PU140保护应变计可免受潮湿、冷凝、含盐大气、热空气、油和润滑剂的影响。固化后,PU140还可提供机械保护。

在许多应用中,建议使用多个盖子的组合,以实现更佳测量点保护。对于PU140,请注意,本产品不得与NG150或NG120保护材料一起使用。

  • PU140: 应变计用聚氨酯漆保护材料
  • 温度范围:–40°C至+140°C(–40°F至+284°F)
  • 室温固化
  • 1-PU140: 3瓶,每瓶容量约为30毫升,可用于约250个应变计*

 

*指定数量仅供参考,因为材料消耗量取决于所用应变计的尺寸。

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
Dehnungsmessstreifen - Katalog German
Strain Gauges - Catalogue English
Тензорезисторы - катало́г Russian
操作手册
PU140 - Operating Manuals English, German, French
使用说明
PU140 - Istruzioni di impiego Italian
安全说明
PU140 - 安全 多语言
Declaration of Conformity
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance English
HBMshop 立即获取报价,交货周期等