SG250:覆盖材料-硅橡胶
SG250 是一个透明,单组份硅橡胶无任何溶剂.作为一种催化剂,它固化只需要空气下进行. SG250 不会产生任何腐蚀产品,同时进行固化处理.这一点是非常重要的应变计的应用.
并且,SG250 渗透氧气
SG250硅橡胶是一种透明的单组分覆盖材料,用于保护应变计装置。该产品无溶剂,在室温下与空气接触固化。建议使用SG250硅橡胶,ABM75铝箔和AK22覆盖腻子组合,实现更佳测量点保护。SG250应变计保护材料可在室温下储存约6个月。
- SG250: 从管中挤出的应变计硅橡胶保护材料
- 温度范围:–50°C至200°C(–94°F至+392°F)
- 从管中取出应用
- 1-SG250: 每管重量约为85 g,可用于约20个应变计*
<link https:="" />
*指定数量仅供参考,因为材料消耗量取决于所用应变计的尺寸。
Safety Data Sheets for SG250 Protective Coating
文档
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| 使用说明 | ||||
| SG250 - Instructions for use | French, German, English | |||
| 安全说明 | ||||
| SG250 - 安全 | 多语言 | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||