应变测量用松香焊接. 直径 Ø 0.5 mm (0.03 inch) S-SN60Pb38Cu2 松香焊芯, type F-SW32. 助焊剂非腐蚀. 融化范围: 183°C to 190°C (361°F to 374°F).

Order Number

1-LOT

立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应