采用 HBM RMS1-SPRAY 喷雾型清洁剂可以快速清洁物体表面,节省应变片安装时间.

主要成分为丙酮和异丙醇,可以清洗灰尘,油脂和类似的不洁表面.

表面清洁对于应变片的安装非常重要. RMS1-SPRAY 可以让表面清洁更简单更可靠,尤其在清洁垂直的表面和头顶的表面时.

传统的方法需要事先进行调配,而采用 RMS1-SPRAY 可以直接使用,可以节约大量时间.

RMS1-SPRAY 提供包装为5瓶 200ml 喷雾剂 和 450 张清洁垫 .

Documents

主题/描述 语言
选型手册
German
English

Order Number

1-RMS1-SPRAY

HBMshop 立即获取报价,交货周期等