接线端子 - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4

Bronze soldering ears on Polyimide carrier - LS2

康铜焊接端,特氟纶载体,适用于动态负载
测量体连接: 压焊
温度 180 °C, 短时间可达 260 °C

Copper nickel-plated on polyimide - LS212, LS224, LS7/5/4

LS212

镀镍铜,载体聚酰亚氨
测量体连接: 压焊
温度180 °C, 短时间可以到 260 °C

LS224

镀镍铜,载体聚酰亚氨
测量体连接: 压焊
温度180 °C, 短时间可以到 260 °C

LS7/5/4

镀镍铜,载体聚酰亚氨
测量体连接: 压焊
温度180 °C, 短时间可以到 260 °C

Order Numbers

1-LS2
1-LS212
1-LS224
1-LS4
1-LS5
1-LS7

HBMshop 立即获取报价,交货周期等