The fluoropolymer-insulated flexible stranded wire can be ordered directly from the HBMshop. They are available in the following colors:
应变桥路用电缆和绞合线
我们的电缆、绞合线可为您提供用于应变桥路的正确附件;例如,它们可用于应变桥路内部或通过应变片连接到焊接端子。此外,我们还为您提供可用于传感器和传感器内部用的电缆和绞合线。
用于应变计安装的可配置测量电缆
根据需要配置您所需的电缆 - 从简单到复杂的测量任务。无论您是需要一根简单的4芯电缆短距离连接四分之一桥路,还是需要一根24芯干线电缆实现长距离测量。
您可从16种不同的电缆类型中选择,包括所需的长度。电缆长度为10m、20m、30m或50m 不等,塑料袋包装。100m或200m的电缆将缠绕在卷筒上。
所有技术细节见 产品参数表。