聚亚安酯绝缘铜线

聚亚安酯绝缘铜线,截面积0.04 mm2, 长度25 m.

PVC 绝缘六线电缆

PVC 绝缘六线电缆,截面积0.14 mm2,每卷 50 m, 电阻 0.131 Ω/m.

跳线

特氟沦绝缘跳线,截面积 0.05 mm2, 黄色, 每卷100 m , 电阻 0.34 Ωm.

软线

特氟纶绝缘软线,截面积0.24 mm2,19芯,直径0.9 mm, 每卷100m,电阻0.0741 Ω/m.

软线

用于传感器内部和外部连接; 横截面积为 0.04 mm2 , 20 芯 , 0.6 mm 外径, 电阻 0.417 з/m, 温度范围 +70 °C, 25 m每
卷, PVC 绝缘.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务