6线制电缆 应用于防暴环境高容量对称性 PVC 外披.

电缆长度:: 20m 和100m.

认证: EX

材料: PVC 覆盖材料, 颜色 RAL 7001, 电缆绝缘 PE

温度范围 (°C): -30...+70

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
German
Italian
选型手册
English
German

关键特性

  • 6 线电缆
  • 长度: 20 m 或 100 m
  • 总体和电缆对屏蔽
  • 低电容
  • 高电容对称
  • HBM 颜色编码
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC 覆盖层
  • 蓝色用于安全安装

Order Numbers

1-CABE2/20
1-CABE2/100

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应