通过认证的EC型式检验证书,使用可靠
SD01A 安全栅用于危险区域本安测量
SD01A 安全栅将应变传感器连接到载频和DC放大器的理想附件。在仪表和控制工程中,安全栅用于处理小电压和电流。其包含本安电路,用于在潜在爆炸性环境(危险区域)中操作的本安现场设备(如称重传感器或力传感器)。
- 适用于全桥应变传感器,6线制
- 适用于 HBM 仪表 PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, Clip, and RM4220
- EC 检定证书 BAS01ATEX7005 (Ex II (1) GD, [Ex ia] IIC)
测量可靠
- 三个经优化的安全栅,用于本安安装,用于所有常见的应变传感器,如力传感器和称重传感器
- 根据符合性声明TÜV 99 ATEX 1484 X II 3G Ex nA IIC T4 Gc,用于2区非危险和危险区域保护隔离

操作安全
- 用于载频或直流放大器电源接地地平衡
- 适合用于 HBM 仪表 PMX, ClipX, digiCLIP, MGCplus, PME, MVD, ClipX
- 详细文件,包括电路和接线图

与HBM传感器和测量放大器无缝匹配
久经验证
- 根据DIN 50022在控制柜中的DIN导轨上进行标准化、试验和测试安装
- EC型式检验证书BAS01ATEX7005(Ex II(1)GD,[Ex ia]IIC)

适用于过程和工厂自动化中的许多应用
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| SD01A - Data Sheet | English | |||
| SD01A - Datenblatt | German | |||
| 安全说明 | ||||
| SB01A, SB02A, SD01A - Safety Instructions | English, German | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
| Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
| ExGuide 16 ATEX 0001 - EU Declaration of Conformity | English, German | |||
| SB01A / SB02A / SD01A - ExGuide 16 ATEX 0001 (Edition 2) Statement of Conformity | English, German | |||
| Tech Notes | ||||
| SD01A - Control Drawing | English | |||