特点

  • 总线: RS-485 / RS-422
  • 电缆长度(entire bus): <1000 m
  • 可采用4线制与HBM产品连接:
    • 数字传感器Dig: C16i, FIT®
    • 数字传感器仪表: AED9101B, AED9201A
    • 数字测量链 AD104-R5
    • 称重仪表: WE2107, WE2108, WE2110, DIS2116
  • 可采用2线制与HBM产品连接:
    • 数字传感器仪表: AED9101B
    • 数字测量链 AD105
  • 电源(for active bus termination):
    • 工作电压 (DC) 6 V ... 15 V ... 30 V
    • 电流消耗 VKK (only bus termination) ≤ 30 mA
  • 温度范围:
    • 额定温度: -10 °C ... +60 °C [14 °F ... 140 °F]
    • 工作温度: -20 °C ... +70 °C [-4 °F ... 158 °F]
    • 储存温度: -40 °C ... +85 °C [-40 °F ... 185 °F]
  • 材料:
    • 外壳:不锈钢
    • Sleeve-nut: brass, nickel plated
    • Clamping cone: Neoprene
  • 重量: 大约 800 g
  • 保护等级 -按照 EN60529 (IEC529): IP65

VKD2R-8 数字接线盒

  • 可通过2线制或4线制与 RS-485 / RS-4222 进行连接
  • 最大可连接8个HBM传感器或仪表
  • Active bus termination
  • EMC 认证
  • IP65 保护等级

Order Number

1-VKD2R-8

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应