HBM VKK1-4/VKK1R-4 接线盒可以并行连接4个采用6线制连接的传感器. HBM 产品的屏蔽设计可以提供按照EN 45 501 EMC 屏蔽保护.

终端盒传统方法是采用屏蔽栅来进行屏蔽. 采用这种方法在 EN 45 501 标准是受限制的,尤其在有磁场干扰的情况下,会导致测量误差.

  • 用于四个传感器并联 (VKK1-4)
  • 集成的电阻网用于四角调整
  • HBM 屏蔽方法完成 EMC 保护
  • 保护等级Protec IP65
  • VKK1R-4 不锈钢外壳

材料: 铝,镀镍铜,氯丁橡胶

护等级: IP65

温度范 (°C): -20...+85 [-4...+185]

Order Numbers

1-VKK1-4A
1-VKK1R-4

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应