自动变速箱变速杆的测试
自动变速箱在汽车领域已被广泛使用,尤其是微型汽车,对其要求越来越高。
DURA 汽车系统公司为自动变速箱提供变速杆。为了保证其品质,具有 100%的可靠性,系统集成商和 HBM 进行了合作。
通过 Profibus DPV1 和 MP85ADP 过程放大器和测试台的 PLC 进行通讯,并使用一台电脑用于 PME Assistant 软件进行测试的可视化和数据的存储。有时候还使用了 MP85ADP MMC 卡进行数据存储。
“MP85ADP 力和位移的详细测试数据并能进行存储满足了高端用户的严格要求。HBM 并提供了现场的培训和服务.” Dipl.-Ing. Udo Beyland,DURA 汽车系统公司项目经理如此评论。