无论是 建筑工业罐体, 煤仓还是 气体或液体罐, C16 称重模块的 特殊特性 都可以满足以上应用.
所有的称重模块,无论是电镀钢还是不锈钢材料,均内置支撑杆,用于 吸收水平力. 离地保护装置 包含在附件中。
C16 自复位称重传感器请参考 C16 的技术手册.
C16 称重模块的技术特点:
- OIML 认证,精度等级 D1, C3
- ATEX95 zones 1+21, zones 2+22
- FM 保护 (在美国为防暴保护 USA)
- 过压保护
T称重模块的量程范围为 20 t 到 200 t. 这意味着罐体重量可以达到 400 t. 按照 DIN 18800,所有的机械数据必须进行相关的检查认证.
关键特性
- 应用于自复位称重传感器C16 精度 D1 (按照 OIML R60)
- 横向控制臂包含在内
- 升力保护装置
- 免维护
- 结构紧凑,安装高度低
- 容易安装
- 电镀材料和不锈钢可选
额定负载: 20 t / 30 t / 40 t /60 t / 100 t / 200 t
Product Literature
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
订购号
1-C16/M1LB20T
1-C16/M1LB30T
1-C16/M1LB40T
1-C16/M1LB60T
1-C16/M1LB100T
1-C16/M1LB200T