HLC/M - HLC 220 kg ... 4.4 t 的称重模块
HBM HLCM... 称重模块额定量程为 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.0 t, 2.2 t 和 4.4 t.
主要用于 罐体称重, 并装配有 离地保护装置. 模块包括一个底面, 和一个顶面. 摆支撑提供水平负载飘溢的补偿 (例如由热应变引起). 此模块经过 预先装配,并有接地电缆
额定负载: 220 kg / 550 kg / 1,1 t / 1,76 t / 2 t / 2,2 t / 4,4 t
Product Literature
CAD 图纸
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.