RTN/M: RTN 1 t...33 t 带有塑钢支撑的称重模块 RTN/M: RTN 1 t...33 t 带有塑钢支撑的称重模块 | HBM

RTN 称重模块专门用于安装RTN称重传感器,可以减少安装费用,并且非常方便.模块提供过程称重的所有功能和进行重力水平测量.

这里有两种不同的型号,用于不同的应用场合: 塑钢支撑 [RTN / M2(L)A] 用于 balancing horizontal movements摆支撑 [RTN / M2(L)B] 用于非常小负载情况下,并有极高的精度.

所有的 RTN 称重模块都带有传感器替代物,因为经常用于工业环境,会破坏高精度传感器. 这样可以让用户使用替代传感器进行定位,直到系统真正运行时才使用真正的传感器.

RTN 称重模块 内置反升力装置水平限位. 可选的支撑杆. 所有的 HBM 称重模块都可以用于贸易秤,并符合 WELMEC 2.4 标准 (欧洲贸易度量衡). 最新的 RTN 称重模块符合 DIN 18800 标准,并带有独立监督组织颁发的证书(TÜV) 。

额定负载 1 t / 2.2 t / 4.7 t / 10 t / 15 t / 22 t / 33 t

关键特性

  • 结构紧凑
  • 配备橡胶金属轴承或摆锤轴承
  • 内置反升力装置
  • 内置水平限位
  • 带有替代传感器
  • 材质:不锈钢最高22吨
  • 带有支撑杆和无支撑杆型号
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应