模块包括一个底面, 和一个顶面. 摆支撑提供水平负载飘溢的补偿 (例如由热应变引起). 此模块经过 预先装配,并有接地电缆

额定负载

50 kg / 100 kg / 200 kg / 500 kg

关键特性

  • 用于称重传感器Z6F ... C4 精度(OIML R60)
  • 带有过载保护和横向控制臂
  • 免维护
  • 结构紧凑,安装高度低
  • 容易安装
  • 电镀和不锈钢材料可选
  • 带有摆支撑,有自复位功能
  • 反升力装置

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
German
Italian
选型手册
English
German
安装指南
French, German, English
Italian
EU Declaration of Conformity
多语言
防爆

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z6R, Z7 2t, Z16

Italian, English, German, Spanish, French, Portuguese

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应