Design based around HBM's load cell specifications
All-Fill International 在一年前开始设计其粉末填充设备时,就按照 HBM 的称重传感器来进行。.Simon Goulden, All-Fill International 的工程经理说, "我们需要极为可靠的称重传感器,其要具有极高的精度,并且要非常结实".
粉末填充机要有多重功能,标准产品带有一个 5 kg 称重传感器,用于各种材料的填充。
粉末填充对于灌装机来说是一个调整。设备通常用于生产线,并且要以不同的速度填充不同的材料。其对精度的要求很高。因此,全球领先的粉末填充设备制造商英 国制造商 All-Fill International, 采用 HBM 的称重传感器,多年以来一直信赖和使用 HBM 的称重传感器。
PW12C 称重传感器采用铝制弹性体,其秤台面积高达 800 x 800 mm ,能够满足多种应用需求. 此称重传感器符合 OIML R60 标准,并采用6线制连接,无论采用何种长度的电缆,其都具有极高的精度。
All Fill International 和 HBM 合作具有悠久的历史,其使用了多种 HBM 数字和模拟称重传感器,包括HBM FIT1 数字称重传感器.
HBM FIT1 数字称重传感器的过载保护达到最大量程的150% ,并有极高的安全性。在高速状态下依然具有极高的精度.
FIT1 数字称重传感器采用不锈钢材料制成,保护等级高达 IP66,能够满足 All-Fill 的应用需求.