如上说述,压电力垫圈 (CFW) 在安装后,传感器需要进行标定。这意味着,在标定后,安装条件不能改变,尤其是需要加载预应力时。
在标定时,需要考虑三个步骤:
- 安装后,需要测量传感器灵敏度: 当力加载到传感器上,压电力传感器将产生电荷。灵敏度可以通过以下等式计算出 (灵敏度 = 电荷/力).
- 设置电荷放大器: CMD600 数字电荷放大器的量程可以自由调整的。上述的灵敏度在助手软件中就可以计算出。为了保证分辨率,量程必须进行设定。
- 验证结果: 最好,我们推荐您再次比对标定测量链和压电测量链的区别。
在文章的以下部分,我们假设您传感器已经被安装,并且已经加载了预应力。预应力可以通过力垫圈直接测量。一个厂方的标定证书用于此目的。调整 CMD600 ,并提高预应力到期望值。最小为 10% 的额定量程。
当使用 CMD600 电荷放大器时,需要连接电脑,并使用 CMD Assistant 软件进行设置。请参考 CMD600 使用说明书。设置传感器灵敏度为1, 使用这个设置来测量电荷。
![]() | ![]() |
按以上所述来配置 CMD:灵敏度为 1 ,来测量传感器的电荷信号。