西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试
在西班牙巴塞罗那的 Politècnica de Catalunya 大学,采用 HBM 设备对钢筋混凝土梁进行应力测试.
此项测试已经进行了两年,其目的是为了使用碳纤维材料来加强钢筋混凝土梁的强度.
其使用的碳纤维薄板 (CFRP) 已经面试数年了. CFRP 特点是具有单向性,和环氧粘合剂一起使用,具有高模量半刚性结构。
实验室模拟了经常可能发生的多种断裂形式. 包括:
- 去除混凝土表层
- 去除层压板
- 层压板的断裂
- 对混凝土剪切破坏
UPC: 设备进行钢筋混凝土梁测试

测试采用 la Innovació Tecnològica d'Estructures i 材料 (LITEM),其在梁上装备了 24 个 1-LY41-6/350 应变片,并使用了HBM 的胶水X280. 应变片放置于梁的底部,沿着 CFRP 带的两边,在 L/4 处用于测量线性位移。另外两个激光传感器放置于量的中心两边用于测量三角位移.