西班牙大学采用 HBM 设备进行钢筋混凝土梁测试

在西班牙巴塞罗那的 Politècnica de Catalunya 大学,采用 HBM 设备对钢筋混凝土梁进行应力测试.

此项测试已经进行了两年,其目的是为了使用碳纤维材料来加强钢筋混凝土梁的强度.

其使用的碳纤维薄板  (CFRP) 已经面试数年了. CFRP 特点是具有单向性,和环氧粘合剂一起使用,具有高模量半刚性结构。

实验室模拟了经常可能发生的多种断裂形式. 包括:

  • 去除混凝土表层
  • 去除层压板
  • 层压板的断裂
  • 对混凝土剪切破坏

Tests with 24 strain gages

测试采用 la Innovació Tecnològica d'Estructures i 材料 (LITEM),其在梁上装备了 24 个 1-LY41-6/350 应变片,并使用了HBM 的胶水X280. 应变片放置于梁的底部,沿着 CFRP 带的两边,在  L/4 处用于测量线性位移。另外两个激光传感器放置于量的中心两边用于测量三角位移.

Signal capturing with MGCplus

信号通过 HBM 带有三块 AP815i (应变片 信号)和一块  AP801 (激光传感器信号)的 MGCplus 数据采集系统采集。 负载和位移信号通过 250 kN 的执行器获取。 HBM catman®AP 数据采集软件用于分析测量结果.

传统的梁理论被用于计算弯曲力并和测量结果进行比较。 这将修改采用薄板等材料的通用的双增强混凝土梁的计算公式,并给予更精确的变形预估.

将来其将采用可以嵌入碳纤维材料的应变片进行测试.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务