零部件表面的应变通用带有3个测量栅丝应变片(应变花)进行应变测试. 通过测量结果并考虑材料特性 (弹性模量和应变系数), 并通过胡克定律来计算机械应变的方向和大小 .

 0°/45°/90° 和 0°/60°/120° 的三轴应变花通过三个字母 a, b 和 c 表示 3 个方向应变, ea, eb 和 ec ,这将通过3个测量栅丝进行测量.

 

在主应变 s1 和 s2 被测量后,主应变方向就可以确定了. 也就是获得了角度 j . 排列的角度从参考轴的正方向开始计算 (逆时针方向). 测量轴代表着夹角 j 的一个臂. 另外一个臂代表着第一个主方向.也就是主应变 s1 (第一个应变 e1 方向).

第二个方向 (主应变 s2 方向) 和角度 j 差别为+90°.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务