PROMESS: 静态和动态力的
力传感器能完美匹配各种应用
一般来说,NC 控制的位置反馈或是直线测量系统用作装配生产的位移测量。压配力的测量采用应变传感器或是来自 HBM 的 PACEline 系列 压电力传感器。应变传感器可以进行静态力测量,而 压电力传感器 则相反,是进行动态力测量的最佳选择,即使力非常小。而且它们非常结实,有非常好的抗过载能力,并且结构紧凑。
"HBM PACEline 压电力传感器 是测量非常小的力的理想选择。由于传感器的灵敏度达到 7.7 pC/N ,因此可以获得平稳的信号进行监控和评估。HBM 的传感器具有极好的誉, 无论是应变力传感器 还是 压电力传感器 ,都一贯如此。"
Gerhard Lechler 博士, Promess Gesellschaft für Montage- und Prüfsysteme mbH 公司的总经理如此评价