TROPPER 使用 RTN 称重传感器提高车载称重系统的可靠性

为客户带来更高的质量,配送和搅拌车辆使用车载称重系统. 国际知名的公司 TROPPER 使用HBM 称重技术来完成此项挑战.

TROPPER 是一家奥地利的跨国公司,其主要产品为流体,粉末和颗粒状的料斗. Tropper 强项在于车载称重搅拌,运输系统. 内置的车载称重衡器必须符合贸易秤要求,结实,可靠,并且要求高精度

车载称重:任何时间地点都可进行

内置 TROPPER 车载称重系统的卡车

配有车载称重系统的车辆对于货物配送是非常经济的. 对食品和动物饲养工业来说,不间断的文件记录是必须的. TROPPER 车载称重系统符合欧盟标定认证等级 III, 其可以记录相关交付数据, 符合质量认证系统要求. 移动磨碎和混合系统必须满足2007年7月1日颁发的质量认证系统要求. 在德国,几乎所有的公司都达到了此要求.

车载称重的挑战

车载称重衡器位于料斗的下方,在运输途中振动,冲击对于称重传感器 都会带来很大的伤害. 另外天气变化和高压冲洗会影响其系统精度. 在这些恶劣的条件下,需要数吨的量程范围内,精度需要在数公斤范围内,测量精度和重复性都需要满足贸易秤的要求.

解决方案: HBM RTN 称重传感器

HBM RTN 扭环式称重传感器

车载称重系统的核心是数个扭环式 称重传感器. HBM RTN C3 称重传感器备受客户青睐. Josef Vogl, 负责 TROPPER 技术和制造认证的工程师,非常满意:

"HBM 的解决方案非常可靠,在过去的数年内可靠性一直保持100%. 另外,RTN 称重传感器的精度很高,误差只有2 kg, 而法律允许的精度为 10 kg. 所有这些,使我们一直处于市场的领先地位. 我们将和 HBM 一直合作下去."

Product literature

主题/描述 语言
技术参数表
French
English
Japanese
German
Portuguese
Italian
选型手册
English
German
English
Russian
Portuguese
Spanish
French
German
操作手册
German, English, French
Japanese
English, German
快速指南
English, German, French
安全说明
English, German, French
证书
多语言
多语言
多语言
EU Declaration of Conformity
多语言
其他
多语言
English, German
固件

Date: 07/2016
Version: P60m
Size: 3 MB
多语言
软件

Date: 07/2016
Version: 1.20
Size: 667 KB
多语言

扭环式称重传感器 RTN

  • 输出阻抗 4k Ohm, 非常高的阻抗,因此可以使用非常小的电流. RTN 因此可以使用电池进行操作.
  • 环状应变片能够对各个方向的负载做出反应. 因此不会像柱状传感器会丢失某个方向的负责.
  • 2.85mV/V, RTN 具有极高的输出信号,有更高的信噪比和非常高的精度.
联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务