保证最新的称重配料系统的高精度 保证最新的称重配料系统的高精度 | HBM

保证最新的称重配料系统的高精度

位于爱尔兰的 TSM 控制系统公司使用 HBM 单点称重传感器来保证其最新的称重配料系统的高精度.

位于爱尔兰的 TSM 控制系统公司使用 HBM 单点称重传感器来保证其最新的称重配料系统的高精度。该称重配料系统通过称量不同塑料颗粒的配方,以便能用于不同的塑料加工过程. 例如食品包装材料,以及用于食品工业的谷物包装盒的内部材料等.

TSM uses HBM SP4M load cell

TSM 是高精度称重配料系统的全球领导者并有25年的历史. 按照系统的大小不同,每次称重从 0.5kg 到 32kg 不等. 大型设备可以进行 12 种不同原料的混合. 大部分设备都装有一个 HBM SP4M 称重传感器, 有些装有两个。

每批不同的塑料配料种,大约 60% 到 80% 是由是生塑料颗粒组成,都是百分百的再生材料,而剩下的是由一些添加剂和色素组成.

TSM 需要确保每个批次配料的一致性和均匀性,以便保证其搅拌系统的竞争优势. 这就需要可靠且高精度的称重传感器,以便达到客户的要求,批次的高精度和高重复性.

"The HBM load cells do exactly what we need them to do"

TSM 在过去的5,6年中一直使用 SP4M 称重传感器. Michael McKiernan,  TSM 控制系统的设计工程师说 “我们喜欢  SP4M 称重传感器 的结构. 可以放在塑料颗粒在传感器上滞留,这对于塑料搅拌机来说至关重要.”

HBM SP4M 称重传感器 量程从1kg 到 200kg 不等,并且具有最高的精度等级 C6 - 也就是6000分度(按照贸易秤标准). McKiernan 补充到, “HBM 称重传感器的精度很高,并且非常可靠,完全能满足我们的设计要求”.