多种技术创新
但是其要满足严格的技术要求。 这也是为何 AKOYA 代表着最高的技术要求。LISA 航空 位于法国 Le Bourget du Lac, 其生产的 AKOYA 在技术上极具创新性。
并且具有多种创新技术:
- "Seafoil" 技术: 位于机身下的两个水翼具有极高的稳定性,能够保证期在水面上快速起飞和降落。 AKOYA 是唯一在降落时采用水翼的飞机。
- 滑雪概念: 一个包括起落架和雪橇的组合部件位于中间的轮子上。这让其可以在雪地或者粗糙的表面上降落。
- 旋转翼: 这可以让飞机更好地操纵和运输.
飞机具有非常出众的灵活性和稳定性的原因是因为其使用了重量轻,可塑性好的复合材料:例如玻璃纤维,劳伦,疏水性泡沫以及环氧树脂浸渍碳纤维。整架飞机采用了400个金属部件和220个复合材料部件制成,AKOYA 机身完全采用复合材料制成。