用于澳大利亚最大的葡萄酒种植区:HBM Z6称重传感器
加工材料湿度,同时温度高:澳大利亚Accuweight公司依靠HBM的称重技术来解决堆肥厂的困难状况。
Singleton 位于悉尼大都市西北200公里处,拥有数百万居民和著名的歌剧院。1820年由 Benjamin Singleton 创建,是澳大利亚最古老的城镇之一,其现代和历史建筑的混合增添了其独特的特色。Singleton 位于澳大利亚最大的葡萄酒种植区亨特谷附近。几十个葡萄园种植西拉、霞多丽、赤霞珠和黑比诺等品种,从全国性的大公司到小型家族企业都有。该地区以其独特的Sémillon 而闻名,这种微气候在猎人谷非常多见。特点是炎热和干燥,以及植被和收获期的大雨。
Singleton 约有13000名居民,该地区的景观和葡萄酒种植是该地区的主要产业。
Gromor Enterprises是一家位于Singleton的公司,生产用于土壤改良的堆肥,并使用动态检查秤确保客户获得正确数量的堆肥。
称重技术的高要求
Gromor Enterprises 对称重设备提出了特殊要求:加工材料的高湿度(堆肥具有很高的保水能力),因此,高相对湿度和高温对以前使用的测试设备来说太大了-完全失效。Accuweight公司于1992年在南澳大利亚州首府阿德莱德成立,负责更换设备。Accuweight在澳大利亚拥有超过65名员工和多个办事处,为客户提供高质量的产品、专业服务和完整的解决方案。
经过对现场条件的仔细审查和评估,很明显只有高质量的称重技术才能满足这些要求。因此,Accuweight决定使用HBM称重设备。
贸易秤用Z6称重传感器
他们决定使用 Z6 称重传感器, 提供C3精度和100千克(220.46磅)的最大额定两次。除了卓越的测量精度,Z6的坚固设计对这一决定至关重要。Jason Allen,Accuweight 销售工程师谈到:“不锈钢设计和IP68等级的密封保护是我们做出此决定的最主要原因。此外,Z6 六线制抗干扰电路对我们来说尤为重要,因为到测量仪器的距离超过30米。其可消除长距离电缆带来的影响。”
ATEX 防爆型号
Z6 称重传感器有多个量程以及: D1, C3, C4 和 C6 等四种精度等级。应用包括平台秤和料罐称重等。另外,还可以选择使用ATEX 防爆版本,用于潜在爆炸性环境。
应用的理想选择
“安装Z6非常容易,因为所有紧固点都与以前使用的测压元件位于同一点。”Craig McGaw这样描述该项目。Jason Allen确信:他将在未来的项目中再次使用Z6称重传感器,以满足类似的要求。“Z6的高质量使其成为该应用的理想选择。”