HBM 称重传感器在欧洲获得广泛认证

英国 Tascol Shore 机械公司提供包装和称重系统,以及灌装和定量给料系统.

通过 集成 HBM Z6 称重传感器 到自动称重系统中, Tascol Shore 获得了OIMLR61 认证. 依赖HBM传感器的高精度,系统符合欧洲的贸易秤标准,因此可以在欧洲范围内销售.

Tascol Shore 的自动称重系统中,产品将通过安装了3个Z6传感器的容器来进行称重,一旦重量达到要求,阀门将开启,进行自动包装.

Z6 优势: 更有效率

由于 Z6 传感器的高精度更大的允许重量(25%),因此在称量更大重量的物体时,可以减少称量次数.

灵活性高…

来自 Tascol Shore 的称重包装系统可以采用不同的配置. 在使用多种不同的输入连接时,控制元件可以保证进使用其中一种.

… 不同的物品

Tascol Shore 称重系统适用于多种物品称重,如肥料,添加剂,食品和饲料.

联系我们 如果您希望与HBM联系,无论是技术问题还是希望进行商务合作或者是产品咨询,我们都将为您服务