水压切割: 在极高压力下精确测量 水压切割: 在极高压力下精确测量 | HBM

水压切割: 在极高压力下精确测量

水射流切割所需的水压极高,达3000至5000 bar,必须对该水压进行精确测量。HBM可为该用途提供特殊的压力传感器和压力变送器。

在八十年代时,向水流中添加固体颗粒大大改进了水射流切割,以致于金属材料的最大可加工厚度可以增加到200mm。磨料水射流切割相对于激光切割可以切的更深。

例如,使用激光切割机,切割不锈钢材料的厚度只能达到20 mm,但使用水射流切割,则可以切割100mm的厚度。水射流切割方法可以达到约±0.1 mm的切割精度,不必再重新加工切边,也没有有毒气体污染的负担。而如果采用激光切割的方法会产生燃烧残余。当加工塑料、丙烯酸树脂、橡胶或泡沫时,会产生有毒气体。

从总体上说,水射流切割和去毛刺方法相对于传统切割和去毛刺方法是一种明智的替代方法,因为水射流切割除了具有上述优点外,还可以用于其它技术,比如激光技术切割无法使用的条件下,例如水下,有易爆物质存在的作业或装满的油箱内。水射流切割真的是一种可以对所有材料进行作业的冷切割方法。

这其中还包括合成材料,如胶合布或纤维增强塑料。由于热效应产生的热变形,例如使用激光切割常发生的情况,对于水射流切割不会发生。

以水射流为基础的方法比激光方法的成交价格要低,因此极具前景。

水射流切割相配的测量技术

以前几乎无法精确测量的最大压力,现在使用HBM的P3MBP BlueLine系列传感器和新型P2V高压变送器,如今已不再是难题了。该专利设计的特点,标称压力高达15,000巴的压力传感器的基础,是一体式密闭压力室,也就是说,测量体是一体式的,无任何焊缝,具有极高的自然频率和很长的工作寿命。