材料测试机广泛用于测试金属,塑料甚至食品,用于保证生产质量.
材料测试机广泛用于测试金属,塑料甚至食品,用于保证生产质量.
西班牙 Ibertest 公司的材料测试机有广泛的量程,额定负载从 5 N 到 5 MN ,用于以下测试:
- 拉力测试 - 用于金属和非金属材料静态测试
- 压力测试 - 用于建筑材料静态测试
- 动态拉压向测试
- 多轴疲劳测试.
为了保证质量和可追溯性符合国家标准,材料测试机需要定期进行标定. 标定一般是在材料测试机工作现场进行标定.一个比对传感器,符合ISO 376 国际力学标准的力传感器安装在测试机上.
标定过程需要按照 ISO 7500-1 标准来执行. 力要进行不断的增加,传感器必须固定在不同的安装位置. 将会给出标定证书, 设备的精度和特性以及不确定因素.
Ibertest 标定证书是经过 ENAC (西班牙标定服务机构) 认证的,多边协议保证了其符合 ISO 17025 标准,并全球通用.
在Ibertest 采用HBM 最新的 U15 力传感器进 行第一次标定服务已经完成. 传感器被选择的原因是因为其可以测量最大到1MN 拉压向力,并且非常结实,适合现场标定。其最高精度达到 0.5(按照 ISO 376 标准). 安装附件 (tension and base adapters) 使其在不同安装位置有非常好的重复性以及最小的误差.
两个额外的选项使其非常适合于现场标定: 插头的保护层可以用于恶劣环境, TEDS - 传感器电子数据表 - 可以让测量过程更加便捷和经济.
为了确保更高的重复性和精度, Ibertest 配有自动的电脑系统; 半自动化系统也可用于较老的设备.整个测量链包括 HBM 的 MGCplus 数据采集系统和一台笔记本. 这样可以保证进行实时标定.电脑驱动的测量链 提供无噪声的测试结果并防止人为错误.
作为制造商 Ibertest 进行了力学标定 (从from 5 N 到 5 MN), 和位移标定 (0 到 50 mm). 他们并提供材料测试机的维护服务保证操作安全. 通过这次服务,其材料测试机符合了ISO 9000 相关质量标准,在进行其他材料测试时也非常正确standards .