拯救生命 - HBM 力传感器应用于首次救助 拯救生命 - HBM 力传感器应用于首次救助 | HBM

拯救生命 - HBM 力传感器应用于首次救助

心搏停止对每一个人来说都可能发生,出现这种情况需要的就是速度最快。受过专业培训的急救人员真的是抓紧一切时间利用一项最重要的心脏按压急救技术。

除了要安全有效地进行心脏按压外,还要在胸骨上寻找一个恰当的点准确进行力量测量

这种救生与可能引起进一步的伤害的两难问题被挪威 Laerdal Medical 公司解决,该公司专营救生产品和训练设备,它从HBM订购了一台专用力传感器。该传感器与相关的评测软件一起使用,可使急救人员立刻监测压力效果

完成任务的传感器元件听起来简单,但事实上是很苛刻的:

  • 要重量轻,小巧,可重复使用,但还要稳固,足以安全传递700 N的力
  • 要足够坚固,可以在多数不良条件下使用,且能承受一个人身体的重量而不破坏其测量属性
  • 提供医疗器械所要求的生产条件和加工国际文件

HBM与顾客合作的解决方案是Df2型双弯臂的特殊传感器,最大负载能力70 kg,过载稳定性达150 kg。.