高精度,即使额定力非常小,也可获得极为可靠的测量结果,优异的性价比。
S型 S2M 力传感器: 量程从 10 N 到 1 kN
S型S2M力传感器可以测量拉压双向力,适合多种静态和动态测量应用。
2 mV/V 高输出信号确保了传感器具有优异的信噪比。即使非常小的力(最小额定量程 10 N),也可精确测量。其内置过载保护,即使设备出现故障,自身也可自我保护。
- HBM 精度等级: 0.02
- 额定量程: 10 N 到 1 kN
高精度
- 更低的零点对温度的依赖性 (200ppm/10K)
- 线性误差极小、相对可逆误差和横向力效应各为0.02%
- 2 mV/V 高输出信号,即使额定力低至10 N
- 优异的信噪比

结实耐用
- 内置过载保护,高达额定量程的 10 倍
- PU 兼容电缆,耐多种油脂和化学品

灵活、坚固,防止过载 — 极高安全性
立即可用
- 提供多种常用电缆长度
- 可提供用于 HBM 测量放大器,带插头的电缆
- 多种规格可选:包括带 TEDS 功能的传感器,校准服务或膝眼附件等。

省时即插即测解决方案:无需现场焊接插头
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| S2M CAD step files | ||
| S2M Accessories CAD step files |
多种附件可选
膝眼
连接电缆
详情参见技术参数表
S2M 产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| S2M - Caractéristiques techniques | French | |||
| S2M - Data Sheet | English | |||
| S2M - Datenblatt | German | |||
| S2M - Prospetto dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 安装指南 | ||||
| S2M - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| S2M - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||