HBM 称重模块可以用于 OIML R60 标准的称重传感器,并可以用于贸易秤应用。
HBM 称重模块:
- 免维护
- 节省空间,整体高度低
- 容易安装
- 电镀钢或不锈钢材料可选
- EEx(i) 防爆型号可选
- 部分配有反升力装置
- 配有支撑杆
- 过载保护
注意: 并不是所有模块都具有以上部件!最新的部件信息请参阅技术参数表
称重模块
很多测量中,额外的功能会很快地达到其限制。例如,加载到传感器上的侧向力会影响测量结果的准确性,在极端的情况下,过载会导致传感器的损坏。
使用足够的安装部件能够避免不正确的加载。安装部件和传感器组成一个复杂的功能单元。HBM 称重模块可以预先组装,在现场立即使用,而无需其他的测量。
根据不同的型号,称重模块包括以下部件:
注意: 并不是所有模块都具有以上部件!
支撑杆用于吸收侧向力,为避免损坏,不能超过手册中表明的最大值。如果不能保证,请进行保护性测量。并且请注意,支撑杆不能吸收任何侧向力。
在安装之前,需要确定最合适的配置。需要考虑现场环境,例如,风载荷,料仓容积,侧向力,膨胀和温度影响。一方面导杆的方向必须引导一切允许极限值内的负荷,另一方面不应阻挡可能引起很大力的热膨胀。对于单个项目,称重模块应对包括静态,动态,和热负载加以验证和调整。
注意: 一个料仓通过4个点 (4个模块) 来支撑, 一个加载点不能固定以避免模块损坏。
基座的平面度必须小于 0.6 mm,较粗糙的基座必须垫以密封物质加以平衡,如 AFM-30 (来自 Reinz).

传感器的灵敏度减少量是 1-cosα. 电子衡器将在校准水平时调整此倾角,尽管如此,倾角不应超过3° 。

如底板和上板不平行,力导入位置的不平行,会导致附加的侧向力。这一侧向力将在力方向被导杆吸收。摆支撑可以使受力点保持在一个垂直线上。然而为师侧向力的影响最小,倾角不能超过 3°.

上板和力导入机构的轴向不对齐不必考虑,因板与板之间用螺母旋紧的。