PW29
PW29 是一款 紧致密封 的单点称重传感器,具有极高的负载能力,适用于大型的称重平台。
c 采用不锈钢材料制成,非常适合 高精度高负载称重, 例如食品、饮料或生物制药等工业。
即使在恶劣的工作环境下,PW29 也能够获得可靠的测量结果。这是因为其采用了非常 精密,坚固的结构设计以及经过 优化的应变测量 系统。
PW29 的保护等级高达 IP68/IP69K ,防水、防尘、防潮。能够使用高压水枪或者清洁剂 进行清洗。
无论是传统的工业生产,还是食品生产,PW29 都可胜任,并且负载能力更高。可以广泛应用于皮带秤,电子秤,料罐称重等各种工业称重领域。
按照 OIML 标准,PW29 的所有型号都符合 C3MR 精度等级. 并带有 OIML 证书,用于贸易秤。
可调节的 过载保护 ,并通过4个螺纹孔固定,使 PW29 具有极高的可靠性。M12 螺纹的最大承载能力为500 kg。
PW29P is a new version of the PW29 single-point load cell. The load cell comes with a plug that allows for flexible connection of cables. Two cables with connector -- one providing protection to IP68/IP69K -- make the load cell's fields of application more flexible and, at the same time, optimize its use in extremely adverse ambient conditions.