采用独特的设计结构,PWSE 单点称重传感器 不仅坚固,并且具有极高的负载能力,适用于大型称重平台。 

PWSE 的测量范围从 100 到 750 kg。采用尖端的 PEEK 应变技术, 并采用硅橡胶保护层,使其具有极高的稳定性,并能防潮。PWSE 保护等级高达 IP67

采用创新性的结构设计,秤台尺寸最大为 600 x 800 mm。PWSE 采用防锈蚀 不锈钢 制成,可以用于恶劣的工业环境中,例如,化学食品工业。

可靠,坚固 - PWSE 能够用于平台秤皮带秤等各种工业称重领域。并且可以用于贸易秤等,可以非常容易集成到生产系统中。PWSE 安装非常方便,并且具有极高的性价比

PWSE 关键特性

  • 保护等级 IP67
  • 不锈钢
  • 量程: 100 - 750 kg
  • 秤台尺寸: 600 x 800 mm
  • 精度等级: C3MR

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Japanese
German
选型手册
English
Russian
Simplified Chinese
German
安装指南
Italian
German, French, English
French, German, English
证书
多语言
多语言
EU Declaration of Conformity
多语言
Explosion Protection: EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多语言
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

English, German, French, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

Italian, Portuguese, French, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应