PW15B: 单点称重传感器 由不锈钢制成 PW15B: 单点称重传感器 由不锈钢制成 | HBM

SP4M 和 PW15称重传感器 - 额定量程高达200 kg,防护等级为 IP68/69K

PW15 和 SP4M系列称重传感器尺寸相同,但特性不同。这使其在应用中更加灵活。由于具有不同的规格,它们非常适合用于食品、包装和化学工业以及贸易和农业领域,例如皮带秤、地磅以及灌装和生产系统。

  • SP4M 带认证的单点式称重传感器 由铝合金制成,具有较大的额定量程,称量极为精确,精度等级高达 C6级,最小检定分度(Y值)高达20000。除了可用于潜在爆炸性环境的防爆型号外,还提供其他选项,例如不同的连接电缆长度和并联输出。
  • PW15B 单点称重传感器 由不锈钢制成,因此可在各种环境条件下使用。并具有防爆版本,以及并联输出。
  • PW15AH 单点称重传感器 非常坚固,紧致密封,具有最高的防护等级 IP68/IP69K。PW15AH 称重传感器可在极端恶劣环境条件下提供精确的测量结果。
  • 由于采用了创新的插头连接,PW15PH 单点称重传感器 应用灵活,可快速更换。并配有密封插头,保护等级高达 IP68/69K。并提供匹配的连接电缆。

产品概览

      

SP4M

PW15B

PW15AH

PW15PH

      
精度等级 / 最小检定分度 (Y)

C3 到 C6,多量程

Y =  10,000 ,最高  20,000 

C3 多量程

Y值 最高 15,000

C3 多量程

 新: Y值 最高达 25,000

C3 多量程

新: Y值 高达 25,000

额定量程1 kg ... 200 kg7,5 kg ... 200 kg10 kg ... 100 kg10 kg ... 100 kg
材料不锈钢不锈钢不锈钢
保护等级IP67IP67IP68/IP69KIP68/IP69K
电缆长度1,5 m ... 12 m1,5 m ... 12 m3 m, 6 m 
特性  
  • 高达 6,000 检定分度 ( C6等级)
  • 提供防爆版本
  • 偏心补偿
  • 输出可调,用于并联(可选)
 
 
  • 极小检定分度,多量程
  • 提供防爆版本
  • 输出可调,用于并联(可选)
 
    

普遍适用

  • 灵活,应用广泛
  • 四角误差补偿 (OIML R76)
  • 6-线制,更高稳定性
  • 更高的电磁兼容性
  • 认证证书 (OIML R60)
  • 多种量程可选

多种应用领域的 理想解决方案

容易集成

  • 多种额定量程,从 1 到 200 kg
  • 结构紧凑,容易集成
  • 弹性体由铝或不锈钢制成
  • 保护等级高达 IP68 / IP69K
  • 可选防爆版本
  • 带特殊保护的电缆和插头
  • 输出可调,可用于并联(可选)

面向应用,对结构和设计进行优化

特殊附件

  • 多种电缆长度可选
  • 多种不同的电缆材料 (PVC, PUR)

提供适用于不同应用和环境条件的连接电缆,替换方便。

PW15.../SP4M Series

附件和选项

  • 输出可调,适用于并联
  • 可提供防爆版本
  • 提供不同质量和长度的电缆

详情请参阅技术参数表

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
PW15AH - Caractéristiques technique French
PW15AH - Data Sheet English
PW15AH - Datenblatt German
PW15AH - Prospeto dati Italian
PW15AH - データシート Japanese
PW15B - Caractéristiques techniques French
PW15B - Data Sheet English
PW15B - Datenblatt German
PW15B - Prospetto dati Italian
PW15B - データシート Japanese
PW15PH - Data Sheet English
PW15PH - Datenblatt German
PW15PH - データシート Japanese
SP4M - Data Sheet English
SP4M - Datenblatt German
SP4M - Prospetto dati Italian
SP4M - データシート Japanese
安装指南
PW15AH - Mounting instructions English, German, French
PW15B - Mounting instructions French, German, English
PW15PH - Mounting instructions French, German, English
SP4M - Mounting instructions French, German, English
证书
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
PW15AH - EU Declaration of Conformity English
PW15AH / PW15PH - OIML Certificate English
PW15AH / PW15PH - Test Certificate English
PW15B - OIML Certificate English
PW15B - Test Certificate English
SP4M - OIML Certificate English
SP4M - OIML Certificate 2018 English
SP4M - Test Certificate (1-5kg) English
SP4M - Test Certificate (7-200kg) English
Declaration of Conformity
PW15 - EU Declaration of Conformity 多语言
PW15AH - EU Declaration of Conformity 多语言
PW15PH - EU Declaration of Conformity 多语言
SP4M - EU Declaration of Conformity 多语言
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多语言
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - EU Declaration of Conformity

[Translate to 中文:] Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

多语言
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - EU Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多语言
PW4L/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4/Z7 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

English
防爆
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Safety Instructions

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Safety Instructions

[Translate to 中文:] II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
HBMshop 立即获取报价,交货周期等