HBM 应变片: 理想的替代方案
几十年来,HBM 一直引领着应变技术的发展。HBM 应变片具有多种尺寸和型号,能满足您多种应用需求。您是否在使用其他厂商的应变片,希望找寻相应的 HBM 产品? 以下为您提供了所需信息:
威世集团的应变片
在以下表格中输入威世集团应变片的编号 - 你可以立即获得相应的 HBM 应变片型号!
你使用其他厂商的应变片? 联系我们 - 我们将为您提供相应的 HBM 应变片型号。
Strain gauges for structural tests/durability testing:
Strain gauges for transducer construction:
几何尺寸 Vishay vs. HBM
| Vishay Micromeasurements | HBM Test and Measurement |
|---|---|
| AC, AD, AE, AF, AH, AK, AL, AP, AQ, AR, BB, BE, BF, BG, BH, BK, BL, BM, BP, BS, BT, BW, BY, BZ, CD, CE, CF, CK, CL, CN, CP, DD, GB, GC, LA, LB, LC, SB, SE, SG, UN, UW | LY4 |
| DD, DE, DF, DG, DH, DJ, DN, UE | LY8 |
| DS | LY5 |
| EC, ED, EF, EG, EH, EN, EP, EQ | LY7 |
| LR, UR | RY8 |
| MF | KY8 |
| MG, MQ, PB, PC, PD | DY4 |
| RA, RB, RD, RF, RJ | RY8 |
| TA, TB, TG, TJ, TP, TY, TZ | XY7 |
| TM, TT, TU, UT | XY3 |
| TW | XY2 |
| US | VY4 |
| UV | XY4 |
| WR, WW | RY9 |
| WT | XY9 |
| YB | RY7 |