XY 扭转/剪切 应变片,带有2个测量栅丝,用于扭转/剪切测量
XY2 和 XY4 是 V 型应变片,带有两个测量栅丝,彼此呈 45° 排列。用于扭转应力和剪切应力测量。
XY2 和 XY4 有多种规格和尺寸可选,温度响应匹配以下材料:
- 铁素体钢 (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 1
- 铝 (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 温度匹配编码: 3
- 奥氏体钢(16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); 温度匹配编码: 5
- 石英玻璃/复合材料 (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); 温度匹配编码: 6
- 钛和灰铸铁 (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 7
- 塑料 (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); 温度匹配编码: 8
- 钼 (5.4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 9
用温度匹配编码替代占位符 “x” 即可获得您所需应变片的订购号。标记 # 仅仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。


测量栅丝为康铜, 测量基底材料为 聚酰亚胺

快速交货 常用应变片均备有库存!
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 最大激励电压 | 焊接端子 | 首选型号 | ||||
测量栅丝 | 基底 | |||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY2x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.1 0.043 | 7.5 0.295 | 4 0.157 | 2.5 | LS7 | - | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-1.5/120 | 120 | 1.5 0.059 | 1.7 0.067 | 2.5 0.098 | 6.8 0.268 | 4.5 0.177 | 4.5 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-3/120 | 120 | 3 0.118 | 3.7 0.146 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 6 | LS5 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-6/120 | 120 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 11 | LS4 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-1.5/350# | 350 | 1.5 0.059 | 2.2 0.087 | 2.5 0.098 | 7.4 0.291 | 4.5 0.177 | 5 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-3/350 | 350 | 3 0.118 | 4.2 0.165 | 5.3 0.209 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 10 | LS4 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-6/350 | 350 | 6 0.236 | 8 0.315 | 10 0.394 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 19 | LS4 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-3/700 | 700 | 3 0.118 | 4 0.157 | 4.7 0.185 | 11.2 0.441 | 9.5 0.374 | 14 | LS5 | - | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY2x-6/700 | 700 | 6 0.236 | 7.8 0.307 | 9.2 0.362 | 17.5 0.689 | 12.7 0.5 | 27 | LS4 | - | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 最大激励电压 | 焊接端子 | 首选型号 | ||||
测量栅丝 | 基底 | |||||||||
[Ω] | a | b1 | b2 | c | d | |||||
1-XY4x-0.6/120# | 120 | 0.6 | 2.2 0.087 | 1.6 0.063 | 6.5 0.256 | 4.6 0.181 | 1.5 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-1.5/120 | 120 | 1.5 | 1.8 0.071 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.6 0.181 | 2.5 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-3/120 | 120 | 3 | 3 0.118 | 5.4 0.213 | 11 0.433 | 8 0.315 | 5 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-6/120 | 120 | 6 | 6 0.236 | 10.2 0.402 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 9.5 | LS4 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 2.1 0.083 | 3.1 0.122 | 7.5 0.295 | 4.5 0.177 | 4 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-3/350 | 350 | 3 | 4.2 0.165 | 5.6 0.22 | 11 0.433 | 8 0.315 | 9.5 | LS7 | 1,3 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-6/350 | 350 | 6 | 6 0.236 | 10 0.394 | 16 0.63 | 12.2 0.48 | 16 | LS4 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-3/700 | 700 | 3 | 4.2 | 5.6 0.22 | 11 | 8 | 13.5 | LS7 | 1 | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||||
1-XY4x-6/700 | 700 | 6 | 6.1 | 9.9 0.39 | 16 | 12.2 | 23 | LS4 | - | |
钢 (1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | 塑料 (8) | 钼 (9) |