VY全桥应变片,带有4个测量栅丝,用于测量拉/压,扭转以及剪切应力
VY全桥应变片,带有4个测量栅丝,彼此呈 90°排列,用于测量拉/压,扭转以及剪切应力
我们提供多种规格和尺寸的 VY1 (0°/90° T 型全桥片) 和 VY4 (剪切/扭转 全桥片) ,温度响应匹配以下材料:
- 铁素体钢 (10.8 ppm/K; 6.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 1
- 铝 (23 ppm/K; 12.8 ppm/°F); 温度匹配编码: 3
- 奥氏体钢(16 ppm/K, 8.9 ppm/°F); 温度匹配编码: 5
- 石英玻璃/复合材料 (0,5 ppm/K; 0.3 ppm/°F); 温度匹配编码: 6
- 钛和灰铸铁 (9 ppm/K; 5.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 7
- 塑料 (65 ppm/K; 36.1 ppm/°F); 温度匹配编码: 8
- 钼 (5.4 ppm/K; 3.0 ppm/°F); 温度匹配编码: 9
用温度匹配编码替代占位符 “x” 即可获得您所需应变片的订购号。标记 # 仅仅适用于铝、铁素体和奥氏体钢。


测量栅丝为康铜, 测量基底材料为 聚酰亚胺

快速交货 常用应变片均备有库存!
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 接线端子 | 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-VY1x-3/120 | 120 | 3 | 7 0.276 | 13.5 0.531 | 13.5 0.531 | LS5/7 | 1 | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||
1-VY1x-6/120 | 120 | 6 | 14 0.551 | 23 0.906 | 23 0.906 | LS5/7 | 1 | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 焊接材料 | 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-VY4x-3/120 | 120 | 3 | 1.3 | 9.8 0.386 | 10 0.394 | LS7 | 1 | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||
1-VY4x-6/120 | 120 | 6 | 2.7 0.106 | 18 0.709 | 17 0.669 | LS4 | - | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||
1-VY4x-3/350 | 350 | 3 | 1.2 | 9.8 0.386 | 10 | LS7 | 1,3 | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||
1-VY4x-6/350 | 350 | 6 | 2.7 0.106 | 18 0.709 | 17 0.669 | LS4 | - | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) |
![]() | 订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | 接线端子
| 首选类型 | |||
测量栅丝 | 基底 | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-MY2x-6/120 | 120 | 6 | - | 7.3 0.287 | - | LS7 | - | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) | ||||||||
1-MY2x-15/350 | 350 | 15 | - | 17 0.669 | - | LS5 | 1 | |
钢(1) | 铝 (3) | 奥氏体钢 (5) | 石英玻璃 / 复合材料 (6) | 钛 (7) | >塑料 (8) | 钼 (9) |