LD20 - 极高应变用应变片 LD20 - 极高应变用应变片 | HBM

LD20: 压缩高达 10 % 的高应变用应变片

当压缩 >5 % 或高应变情况下,我们推荐使用 (SG) LD20 应变片。其最大伸长率为 +/- 100,000 µm/m (+/-10 %)。在疲劳寿命方面,其低于一般的 Y 系列应变片。

极大延伸度

  • 极大延伸度 +/- 100,000 µm/m (+/-10 %).

非常适合 高应变 测量

容易安装

  • 安装工艺简单,操作方便

非常灵活, 可作为 Y 系列通用应变片

 

LD20 技术特性

 订购号额定电阻尺寸 [mm/inch]最大激励电压 焊接端子
测量栅丝基底
Ωabcd
 1-LD20-6/1201206
0.236
2.8
0.11
13
0.512
6
0.236
8LS7
1-LD20-10/12012010
0.394
4.6
0.181
18.5
0.728
9.5
0.374
13LS5
1-LD20-6/3503506
0.236
2.8
0.11
13
0.512
6
0.236
13LS7
1-LD20-10/35035010
0.394
5
0.197
18.5
0.728
9.5
0.374
23LS5

Measurement of High Strains With LD20 and X120

Our application report explains how to install strain gauges in the way that high strain can be measured.

Read now


HBMshop 立即获取报价,交货周期等