LI66 - 埋入式应变片 LI66 - 埋入式应变片 | HBM

LI66:埋入式应变片(复合材料)

请注意:LI66已停产,最后一次订购日期为2021 10月31日。

合成纤维复合材料的广泛使用,对其负载性能的整体优化变得越来越紧迫。在很多应用中,将传感器埋入到现代复合材料中进行生产控制,负载监控,破坏分析等,是能够满足其要求的唯一方法。

在生产完成后,连接应变片

LI66 的最大特点是有两个垂直接触销 连接埋入材料中的应变片。在生产完成后,测量引线连接到镀金的接触销上,暴露在结构外部,这样其更容易处理。取决于客户的需求,应变片可采用夹层结构,其接触销可以位于结构外部或内部。

有关使用LI66的更多信息,请参阅我们的技术文章 "应变片的结构集成".

高精度

  • 对树脂裂缝和纤维复合材料分层足够敏感
  • 整体应变消除
     

高精度,提供损伤分析证明

易处理

  • 包括两个垂直连接的接垂直接触销位于材料外部,用于生产后连接测试。

制造完成后更容易处理

特殊布局

  • 施加在接触销上的力不会传递到测量栅丝

无需将测量引线 嵌入到复合材料中

LI66 技术特性

 

订购号

额定电阻

尺寸 [mm/inch]

测量栅丝

基底

Ω

a

mm/inch

b

mm/inch

c

mm/inch

d

mm/inch

最大激励电压

  

LI66-10/350

350

10
0.039

3.8
0.149

22
0.866

10
0.393

2.5


产品资料

HBMshop 立即获取报价,交货周期等